Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-HS-S-G1/8-PI

8023575

GTIN 4052568278861

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
460 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni