Elektromagnetna zavojnica VACS-C-C1-3W

8025338

GTIN 4052568279158

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230/240 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 3,0 VA, snaga zadržavanja 2,3 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-10 °C – 50 °C