Senzor pritiska SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K

8025978

GTIN 4052568293833

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
-1 bar
Funkcija uklopnog elementa
sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Uložak 10 mm
Električni priključak
trožilni - Kabl - otvoreni kraj