Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-T-D1-F8

8033658

GTIN 4052568654733

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni, dominantan
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1