Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-H-D1-F8-1B2
8033711
GTIN 4052568654986
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1
Električni priključak
Oblik B
Pogonski napon
24 V DC