Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MZT-D2-F8
8033761
GTIN 4052568655341
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
4100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1