Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53C-ZT-D2-F8

8033762

GTIN 4052568655358

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
3700 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1