Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-D-D2-F8-1A1

8033785

GTIN 4052568655440

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
4000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1
Električni priključak
Oblik A - u skladu sa EN 175301-803
Pogonski napon
24 V DC