Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-MH-D2-F8-1B2
8033814
GTIN 4052568655594
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1900 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1
Električni priključak
Oblik B
Pogonski napon
24 V DC