Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8-1B2
8033821
GTIN 4052568655662
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
3500 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1
Električni priključak
Oblik B
Pogonski napon
24 V DC