Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MH-D2-F8-1A1
8033828
GTIN 4052568655723
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
4100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1
Električni priključak
Oblik A - u skladu sa EN 175301-803
Pogonski napon
24 V DC