Priključni kabl NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
8040451
GTIN 4052568285999
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1, D kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Dužina kabla
1 m