Priključni kabl NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN 4052568286040

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M12x1, D kodirano prema EN 61076-2-101
Dužina kabla
5 m