Senzor protoka SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1

8058461

GTIN 4052568295431

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
0.1 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Azot
Radni pritisak
-0.9 bar - 10 bar
Smer strujanja
jednosmerni