Senzor protoka SFAE-5U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058516

GTIN 4052568827755

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
5 l/min
Radni medij
Argon - Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm