Glava za doziranje VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063636
GTIN 4052568296742
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina dozirne igle
1 mm
Električni priključak
Priključak - Sub-D
Fluidna konekcija
8x UNF1/4-28
Vrsta zaštite
IP30