Glava za doziranje VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063637
GTIN 4052568296759
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina dozirne igle
0.32 mm
Električni priključak
Priključak - Sub-D
Fluidna konekcija
8x UNF1/4-28
Vrsta zaštite
IP30