Standardni cilindar CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1
8073767
GTIN 4052568298074
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
200 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane