Standardni cilindar CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1
8073979
GTIN 4052568298159
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
25 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja