Okrugli cilindar CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1

8073984

GTIN 4052568298203

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
100 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja