Proporcionalni upravljački ventil VPWS-2.2-B-6-PC15-3-V
8074074
GTIN 4052568457884
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 proporcionalni upravljački ventil zatvoren
Pneumatski priključak 1
Uložak 15 mm
Normalni protok (normalizovan u skladu sa DIN 1343)
46 l/min - 56 l/min