Proporcionalni upravljački ventil VPWS
Kompaktan i moćan: VPWS proporcionalni elektromagnetni ventil je lagan i kompaktan ventil sa uloškom od 15 mm sa velikim protokom. On bezbedno i precizno reguliše tokove gasa – bilo da se radi o kiseoniku, ugljen-dioksidu, vazduhu, azot-oksidu ili inertnim gasovima.
- Sedišni ventil sa direktnim upravljanjem
- Radni medijum: Vazduh, inertni gasovi, kiseonik
- Ekstremno malo i lako
- Kompaktno i povoljno
- Za male protoke postoji VPWS-0.3 varijanta (8 mm kertridž, bez kiseonika)