Proporcionalni upravljački ventil VPWS-6-B-6-PC15-3-V
8074537
GTIN 4052568566890
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 proporcionalni upravljački ventil zatvoren
Pneumatski priključak 1
Uložak 7,5 mm
Normalni protok (normalizovan u skladu sa DIN 1343)
200 l/min - 230 l/min