Kompaktni cilindar AEN-S-12-5-I-P
8076479
GTIN 4052568461058
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
60 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane