Kompaktni cilindar AEN-S-16-25-I-P
8076497
GTIN 4052568461089
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
95 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane