Kompaktni cilindar AEN-S-20-5-I-P
8076501
GTIN 4052568461102
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
162 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane