Kompaktni cilindar AEN-S-20-5-I-P-A

8076502

GTIN 4052568300371

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
162 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane