Kompaktni cilindar AEN-S-20-25-I-P
8076503
GTIN 4052568461119
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
162 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane