Kompaktni cilindar AEN-S-25-25-I-P

8076504

GTIN 4052568461126

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
259 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane