Kompaktni cilindar AEN-S-25-10-I-P-A

8076505

GTIN 4052568300388

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
259 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane