Kompaktni cilindar AEN-S-25-5-I-P
8076509
GTIN 4052568461140
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
259 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane