Kompaktni cilindar AEN-S-32-5-I-P
8076512
GTIN 4052568461164
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
439 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane