Kompaktni cilindar AEN-S-32-25-I-P-A
8076513
GTIN 4052568300425
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
439 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane