Priključni kabl NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5

8078304

GTIN 4052568615413

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
10 m