Mini klizači DGST-6-20-E1A

8078829

GTIN 4052568446604

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
34 N
Hod
20 mm
Prigušenje
Elastomerno prigušivanje obostrano, hod nije podesiv
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja