Mini klizači DGST-16-20-E1A
8078854
GTIN 4052568446857
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
241 N
Hod
20 mm
Prigušenje
Elastomerno prigušivanje obostrano, hod nije podesiv
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja