Mini klizači DGST-20-80-E1A

8078867

GTIN 4052568446987

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
377 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Elastomerno prigušivanje obostrano, hod nije podesiv
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja