Mini klizači DGST-25-125-E1A
8078879
GTIN 4052568447106
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
589 N
Hod
125 mm
Prigušenje
Elastomerno prigušivanje obostrano, hod nije podesiv
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja