Kompaktni cilindar AEN-S-10-5-A-A

8080584

GTIN 4052568447397

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
41.7 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja