Kompaktni cilindar AEN-S-10-10-A

8080586

GTIN 4052568447410

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
41.7 N
Hod
10 mm
Prigušenje
bez prigušenja