Kompaktni cilindar AEN-S-6-10-A-A
8080592
GTIN 4052568447472
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
13 N
Hod
10 mm
Prigušenje
bez prigušenja