Mini klizači DGST-6-20-PA
8085106
GTIN 4052568449940
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
34 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja