Mini klizači DGST-8-20-PA
8085111
GTIN 4052568449995
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
60 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja