Mini klizači DGST-6-40-Y12A
8085160
GTIN 4052568450489
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
34 N
Hod
40 mm
Prigušenje
eksterna hidraulična amortizacija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja