Mini klizači DGST-8-40-Y12A

8085163

GTIN 4052568450519

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
60 N
Hod
40 mm
Prigušenje
eksterna hidraulična amortizacija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja