Mini klizači DGST-20-80-Y12A

8085186

GTIN 4052568450748

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
377 N
Hod
80 mm
Prigušenje
eksterna hidraulična amortizacija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja