Kontroler masenog protoka VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN 4052568451400
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2-kraki proporcionalni ventil za kontrolu protoka
Maks. potrošnja struje
65 mA
Električni priključak
4-polni - M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 - Priključak
Radni pritisak
0 bar - 2.5 bar