• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Visoka tehnologija po niskoj ceni

U medicini trend se kreće prema sve manjim medicinskim uređajima. Posebno za mobilne primene, kao što su prenosni uređaji sa kiseonikom, fokus je na minimalnoj potrošnji energije i maloj težini. Istovremeno se postavljaju visoki zahtevi za pouzdanost i performanse. Kao ključna tehnologija, piezo tehnologija ovde nudi odlučujuće prednosti – uz iznenađujuću isplativost.

Proporcionalna regulacija

Unošenjem zadate vrednosti između 0,2…10 V, protok gasa na izlazu regulatora masenog protoka se može jednostavno podešavati i linearno kontrolisati.

Dinamičan i precizan

Zahvaljujući integrisanom upravljačkom krugu sa toplotnim senzorom, VEMD radi precizno i dinamično. Vrlo brzo reaguje na zadatu promenu zadate vrednosti i gotovo je odmah spreman za rad.

Mali instalacioni prostor uz malu potrošnju energije

VEMD karakteriše kompaktne ugradbene dimenzije. Laka težina je zato idealna za korišćenje u mobilnim uređajima.

Bešuman

Zbog piezo tehnologije nije potreban pulsno-širinski modulirani signal za kontrolu protoka, tako da proporcionalni ventil za kontrolu protoka VEMD radi tiho.