Regulator pritiska MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B
8086636
GTIN 4052568451448
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
M5
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar