Regulator pritiska MS2-LR-QS6-D6-A8-B
8086640
GTIN 4052568451486
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
QS-6
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
350 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar